Mini-Schlitten DGST-6-20-PA

8085106

GTIN 4052568449940

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
34 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter