Mini-Schlitten DGST-8-50-Y12A

8085164

GTIN 4052568450526

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
8 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
60 N
Hub
50 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter