Mini-Schlitten DGST-16-125-Y12A

8085181

GTIN 4052568450694

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
241 N
Hub
125 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter