Mini-Schlitten DGST-20-150-Y12A
8085189
GTIN 4052568450779
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
377 N
Hub
150 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter