Mini-Schlitten DGST-25-30-Y12A
8085191
GTIN 4052568450793
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
589 N
Hub
30 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter