Mini-Schlitten DGST-25-80-Y12A

8085194

GTIN 4052568450823

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
589 N
Hub
80 mm
Dämpfung
externe hydraulische Dämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter