Stopperzylinder DFST-63-30-D-Y4-A-G2

8085908

GTIN 4052568456344

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
63 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5000 N
Hub
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter