Stopperzylinder DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2
8085913
GTIN 4052568456399
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
63 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5000 N
Hub
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter