Filter-Regelventil MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-BAR-B

8086644

GTIN 4052568451523

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
310 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar