Drehantriebseinheit ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087819
GTIN 4052568458829
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Max. Axialkraft
350 N
Max. Radialkraft
450 N
Max. Drehzahl
150 1/min
Drehwinkel
90°
Nennstrom Motor
3 A