Drehantriebseinheit ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087822
GTIN 4052568458850
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Max. Axialkraft
450 N
Max. Radialkraft
550 N
Max. Drehzahl
100 1/min
Drehwinkel
180°
Nennstrom Motor
5 A