Stopperzylinder DFST-80-40-DL-Y4-A-G2
8089688
GTIN 4052568456436
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
6000 N
Hub
40 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter