Stopperzylinder DFST-80-40-D-Y4-A-S-G2

8089691

GTIN 4052568456467

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
6000 N
Hub
40 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter