Stopperzylinder DFST-50-30-L-Y4-A-S-G2
8090410
GTIN 4052568456535
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
3000 N
Hub
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter