Kompaktzylinder ADN-S-20-30-A-P-A

8091440

GTIN 4052568301378

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
30 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig