Kompaktzylinder ADN-S-20-25-A-P

8091443

GTIN 4052568461577

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig