Kompaktzylinder ADN-S-16-15-A-P-A
8091667
GTIN 4052568301521
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig