Kompaktzylinder ADN-S-40-25-A-P

8092062

GTIN 4052568793760

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig