Kompaktzylinder ADN-S-50-10-A-P-A
8092073
GTIN 4052568301705
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig