Kompaktzylinder ADN-S-50-50-A-P-A

8092086

GTIN 4052568301774

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig