Kompaktzylinder AEN-S-16-10-A-P

8092143

GTIN 4052568461898

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
95 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig