Kompaktzylinder AEN-S-12-10-A-P-A
8092151
GTIN 4052568302047
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
60 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig