Kompaktzylinder AEN-S-40-5-A-P
8092158
GTIN 4052568793920
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig