Kompaktzylinder AEN-S-20-10-A-P

8092219

GTIN 4052568461997

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
162 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig