Luftspaltsensor SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12

8093818

GTIN 4052568462246

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Erfassungsbereich
20 µm - 200 µm
Betriebsdruck
4 bar - 7 bar
Anzeigeart
Leucht-LCD mehrfarbig
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]