Stellungsregler CMSH-S-V-SD-AL-C1N12-HA

8097426

GTIN 4052568580216

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Umgebungstemperatur
-40 °C - 80 °C
Analoge Eingänge, Signalbereich
4 - 20 mA mit HART
Betriebsdruck
1.4 bar - 8 bar