Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B

8098259

GTIN 4052568569891

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1500 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.5 bar