Schwenkantrieb DFPD-160-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2

8102840

GTIN 4052568455569

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
117.9 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07
Wellenanschluss
T22