Schwenkantrieb DFPD

Die Baureihe DFPD verfügt über eine Zahnstange-Ritzel-Kombination mit einem konstanten Drehmomentverlauf über den gesamten Schwenkbereich. Mit den Schwenkantrieben DFPD automatisieren Sie Absperrklappen, Kugelhähne und Luftklappen bestens.
  • Konstantes Drehmoment über den gesamten Drehwinkelbereich von 90° bei der doppeltwirkenden Ausführung
  • Ausführung mit Schwenkwinkel 120°, 135°, 180° für die Baugrößen 40, 120, 240, 480, doppeltwirkend
  • Armaturenanschluss nach ISO 5211
  • Montagelochbild nach VDI/VDE 3845
  • Robustes, trittsicheres und reinigungsfreundliches Aluminium-Gehäuse
  • Lange Lebensdauer, geringer Verschleiß
  • Nachhaltig dank verlängertem Lebenszyklus durch vereinfachte Reparaturfähigkeit
  • Erhöhter Korrosionsschutz