Schwenkantrieb DFPD-300-RP-90-RS35-F10-R3-C
8102851
GTIN 4052568455668
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
128.9 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F10
Wellenanschluss
T22