Schwenkantrieb DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-R3-C

8102908

GTIN 4052568456115

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
916.5 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46