Parallelgreifer EHPS-16-A-LK

8103809

GTIN 4052568458867

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub pro Greifbacken
10 mm
Positionserkennung
mit Hall-Sensor - mit Wegmesssystem integriert - über IO-Link Schnittstelle
Elektrischer Anschluss
5-polig - Kabel mit Stecker - M12x1
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
7 Nm