Busknoten CTEU-EP-EX1C
8107591
GTIN 4052568605681
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Protokoll
EtherNet/IP - Modbus TCP
Betriebsspannungsbereich DC
18 V - 30 V
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung
Typ. 65 mA
Schutzart
IP65 - IP67