Linearantrieb DFPC-80-80-D

8110816

GTIN 4052568460587

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
80 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter