Motorleitung NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE28

8113309

GTIN 4052568462345

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild F1
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
10 m