Parallelgreifer DHPC-6-A-S-2

8116737

GTIN 4052568553913

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
5.5 N
Hub pro Greifbacken
2 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
22 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
6 g