Parallelgreifer DHPC-6-A-NC-S-2

8116749

GTIN 4052568554033

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub pro Greifbacken
2 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
22 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
6 g