Parallelgreifer DHPC-16-A-NO-S

8116791

GTIN 4052568554439

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
43.4 N
Hub pro Greifbacken
3 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
84 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
50 g