Parallelgreifer DHPC-16-A-NC-S-2

8116799

GTIN 4052568554514

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub pro Greifbacken
3 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
84 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
50 g