Parallelgreifer DHPC-L-16-A-S-1
8116804
GTIN 4052568554569
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
53.9 N
Hub pro Greifbacken
6 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
84 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
50 g