Parallelgreifer DHPC-L-20-A-NC-S-1

8116845

GTIN 4052568564209

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub pro Greifbacken
9 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
101.3 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
110 g