Parallelgreifer DHPC-40-A-B-2
8116899
GTIN 4052568564698
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
358.6 N
Hub pro Greifbacken
15 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
351.5 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
400 g