Linearantrieb DFPC-200-400-D

8133106

GTIN 4052568566371

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
200 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
18850 N
Hub
400 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter