Kompaktzylinder ADN-S-6-10-A-F1A
8142514
GTIN 4052568570422
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
17 N
Hub
10 mm
Dämpfung
keine Dämpfung