Kompaktzylinder ADN-S-16-10-I-P-A-F1A
8142729
GTIN 4052568570682
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig