Kompaktzylinder ADN-S-16-10-A-P-A-F1A

8142736

GTIN 4052568570750

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig