Kompaktzylinder ADN-S-16-20-A-P-A-F1A

8142738

GTIN 4052568570774

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig