Kompaktzylinder ADN-S-25-15-I-P-A-F1A
8142808
GTIN 4052568571030
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig