Kompaktzylinder ADN-S-40-20-I-P-A-F1A
8142879
GTIN 4052568571443
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig