Kompaktzylinder ADN-S-40-40-I-P-A-F1A

8142883

GTIN 4052568571481

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig